• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel Bucket

Stainless Steel Bucket

Bucket with spout, made entirely from stainless steel, ideal for pharmaceutical and chemical work.
[Features]
· Bucket made entirely from stainless steel, ideal for pharmaceutical and chemical work.
· Has a pouring spout, making it convenient to pour from and empty.
· Material: stainless steel (SUS304).
· Also available in a sanitary specification.
[Applications]
· Has a pouring spout, making it convenient to pour from and empty.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5-192-01
5-192-02
5-192-03
5-192-04
5-192-05
5-192-06
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Size (Top/Bottom x Height)
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Material Footnotes Amount Of Content

135.07 €

4 giorni 10270(240)X275Stainless Steel Bucket 1030-011030-014560132183089Stainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

150.31 €

4 giorni 15290(240)X315Stainless Steel Bucket 1030-021030-024560132183096Stainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

171.48 €

4 giorni 20310(285)X360Stainless Steel Bucket 1030-031030-034560132183102Stainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

59.47 €

4 giorni -Lid for 10 lStainless Steel Bucket Lid 1030-041030-04-Stainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

66.36 €

4 giorni -Lid for 15 lStainless Steel Bucket Lid 1030-051030-05-Stainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

70.14 €

4 giorni -20l LidStainless Steel Bucket Lid 1030-061030-06-Stainless Steel (SUS304)Lid is not included.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Gray Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico