• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotating Mop Length (mm) 1250

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-3459-01
2-3459-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Mop Type Other Specifications Detailed sizes
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Material Amount Of Content

151.42 €

4 giorni MopRotation Mop-Main Body SetHandle Length/1,250, Bucket/Approx. 470X300X320Rotation Mop KMO-450KMO-4504905009798339The microfiber mop catches dirt whether wiping with or without water. Simply step on the pedal of the bucket to remove water using centrifugal force.Handle: Stainless Steel (SUS201) + PP (Polypropylene) / Mop Head: PP (Polypropylene) + Micro Fiber / Bucket: PP (Polypropylene) + PA (Nylon)1 Set

18.48 €

4 giorni OtherMop Spare YarnSpareSpare headApprox. ø400Rotation Mop KMO-K2P KMO-K2PKMO-K2P4905009798353The microfiber mop catches dirt whether wiping with or without water. Simply step on the pedal of the bucket to remove water using centrifugal force.PP (Polypropylene), Microfiber1 pc.

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico