• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

High Performance Oil Absorption Material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-8031-02

Codice componente
1-8031-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Material Specification details Amount Of Content

193.57 €

5 giorni Capable of absorbing oil 10 times its own weight, or more. Highly lipophilic and hydrophobic, barely absorbs moisture and unsubmersible in water. Totally adhesive-free, superior in morphological stability thanks to its triple layer structure with non-woven fabric base. No harmful gas will be produced even when incinerated.PP (Polypropylene)Ministry of Land, Infrastructure and Transport's approved product (P-586)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Roll Application For Oil Size(mm) 500X50000
Thickness(mm) 4 Oil Absorption (Measured Value) 11.3g/g、1.2g/cm3 Manufacturer Product Name High Power Oil Absorbent (Luclean) B-50
Number Contained In Packet 1 Roll Manufacturer Model Number B-50 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di High Performance Oil Absorption Material, il codice articolo è il seguente: 1-8031-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-8031-02.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico