• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fatigue Reducing Cushion Mat

Fatigue Reducing Cushion Mat

It is excellent in cushioning property and heat retention, protecting feet from coldness and fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-3400-01
2-3400-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Detailed Specifications Material Amount Of Content

66.39 €

4 giorni GreenFatigue Reducing Cushion Mat C00301C00301It is excellent in cushioning property and heat retention, protecting feet from coldness and fatigue.Non-Slip Treatment (Back Surface)Front surface/inside: PVC (polyvinyl chloride), Back surface: chlorinated polyethylene copolymer1 pc.

66.39 €

4 giorni GrayFatigue Reducing Cushion Mat C00302C00302It is excellent in cushioning property and heat retention, protecting feet from coldness and fatigue.Non-Slip Treatment (Back Surface)Front surface/inside: PVC (polyvinyl chloride), Back surface: chlorinated polyethylene copolymer1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fatigue-Reducing Mat Shape Sheet Type Size(mm) 500X600
Weight(kg) Approximately 1.2 Thickness(mm) Approx. 9 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico