• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fatigue-Reducing Mat 600X900X13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-662-01

Codice componente
1-662-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Detailed Specifications Material Amount Of Content

302.76 €

5 giorni Features outstanding oil resistance and nonslip capability.Non-Slip ProcessedNBR (Nitrile Rubber)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fatigue-Reducing Mat Shape Sheet Type Width×Length×Thickness(mm) 600X900X13
Heat Resistant Temperature(°C) 600 Manufacturer Product Name Fatigue-reducing mat, ergomat 20.009 Manufacturer Model Number 20.009
JAN Code 4560111740517 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Fatigue-Reducing Mat 600X900X13, il codice articolo è il seguente: 1-662-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-662-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico