Plastic Bag Thickness (mm) 0.03–1【200-2,000 Pezzi per confezione】

Plastic Bag Thickness (mm) 0.03–1
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono disponibili sacchetti di plastica di varie dimensioni. [Materiali]PE (polietilene)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-630-01
6-630-03
6-630-07
6-630-08
6-630-15
6-631-02
6-631-03
6-631-11
6-631-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness (mm) Size
(mm)
Manufacturer Product Name Amount Of Content

62.71 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.0575×90Plastic bag 0.05 mm thick, 75 x 90 x 2,000 pcs1 Pack (2,000 pcs)

117.32 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.05100×150Plastic bag 0.05 mm thick, 100 x 150 x 2,000 pcs1 Pack (2,000 pcs)

86.13 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.05125×200Plastic bag 0.05 mm thick, 125 x 200 x 1,000 pcs1 Pack (1,000 pcs)

104.12 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.05125×250Plastic bag 0.05 mm thick, 125 x 250 x 1,000 pcs1 Pack (1,000 pcs)

204.15 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.05205×310Plastic bag 0.05 mm thick, 205 x 310 x 1,000 pcs1 Pack (1,000 pcs)

116.79 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.190×170Plastic bag 0.1 mm thick, 90 x 170 x 1000 pcs1 Pack (1,000 pcs)

142.59 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.1100×200Plastic bag 0.1 mm thick, 100 x 200 x 1000 pcs1 Pack (1,000 pcs)

142.92 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.1230×350Plastic bag 0.1 mm thick, 230 x 350 x 500 pcs1 Pack (500 pcs)

287.10 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 0.1500×800Plastic bag 0.1 mm thick, 500 x 800 x 200 pcs1 Pack (200 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto in plastica industriale Material PE (Polyethylene)

Supporto tecnico