Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-8279-04 |
1-8279-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 90X170 | Standard plastic bag L03-4 x 100 | L03-4 | 4972759513314 | 1 Pack (100 pcs) | ||
37.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 380X530 | Standard plastic bag L03-18 x 100 | L03-18 | 4972759513451 | 1 Pack (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Sacchetto di recupero | Color | Trasparenza | Material (Main Body) | Polietilene a bassa densità (LLDPE) |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.03 | Number Contained In Packet | 1 Bag (100 Sheets) | Features | The exterior bag has an opening that can be used to conveniently pull the contents out one piece at a time. |
Material | LLDPE (Linear Polyethylene) | Amount Of Content | 1 Pack (100 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Size(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali