Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-4616-01
Color | Bianco | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Other | Opzione | Pitch(mm) | 20 | Size(mm) | 360×110×5t |
Manufacturer Product Name | Container Partition Plates SP-36 | Manufacturer Model Number | SP-36 | JAN Code | 4560111757874 |
Features | Regardless of the size, partitions can be freely made with 2 cm pitch both vertically and horizontally. Can be folded to your preferred size and simply inserted. | Material | PP (Polypropylene) | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Container Partition, il codice articolo è il seguente: 1-4616-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-4616-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali