Parts Case Partition / Inner Box Combination Type

Parts Case Partition / Inner Box Combination Type
  • Sconto volumi elevati
Can freely make space by combining partitions and inner boxes. Reinforced specification of case body makes it extremely sturdy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-252-01
3-252-02
3-252-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner box combination Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

42.53 €

1 Disponibile 6 giorni A Type x 2 pcsParts Case B-10AAB-10-AA49627720101121 pc.

34.73 €

1 Disponibile 6 giorni A/B Type x 1 of eachParts Case B-10ABB-10-AB49627720101291 pc.

42.61 €

1 Disponibile 6 giorni A/C Type x 1 of eachParts Case B-10ACB-10-AC49627720121361 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tasche Height (mm) 34.5 Width (mm) 245
Depth (mm) 176 Features Can freely make space by combining partitions and inner boxes. The case itself is reinforced for excellent durability. Material Main Body / ABS Resin, Lid / AS Resin, Inside Box Divider Plate / PS (Polystyrene)
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico