Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-3977-01 |
1-3977-02 |
1-3977-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 103×73×23 | 95× 55×19 | Sample case J-SS | J-SS | 4963189154802 | 1 pc. | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 138×77×31 | 130×64×26 | Sample case J-S | J-S | 4963189903547 | 1 pc. | |
4.25 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 161×91×31 | 153×76×26 | Sample case J-M | J-M | 4963189903585 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tasche | Features | Features outstanding shock resistance, and is designed such that the lid does not readily open even if dropped. | Main Body, Lid Material | PP (Polypropylene) |
---|---|---|---|---|---|
Stopper material | Shock-resistant copolymer | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
External Dimensions(mm)
Internal dimensions(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali