Segregated clear case

Segregated clear case
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Partizione chiara che può essere impostata con un passo di 3,2 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-9588-01
1-9588-02
1-9588-03
1-9588-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Number of partitions
(sheet)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

15.97 €

5 Disponibile 6 giorni 2820514524Segregated clear case C-800NSC-800NS49631891759371 pc.

16.23 €

5 Disponibile 6 giorni 4020514518Segregated clear case C-800NDC-800ND49631891759441 pc.

25.38 €

5 Disponibile 6 giorni 2824519032Segregated clear case C-1200NSC-1200NS49631891759511 pc.

25.02 €

1 Disponibile 6 giorni 4024519032Segregated clear case C-1200NDC-1200ND49631891759681 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tasche Features Partitions can be adjusted with a 3.2 mm pitch. Material Main Body, Partition: PP (Polypropylene), Lid: PC (Polycarbonate), Stopper: ABS Resin
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico