Organizing Basket

Organizing Basket
  • Sconto volumi elevati
Compact parts case that can be freely combined to fit a space.
[Features]
· 3 size variations available.
· Outer dimensions: 33 × 295 × 123 mm.
· Inner dimensions: 108 × 250 × 120 mm.
· Materials: PP (polypropylene).
[Applications]
· For organization anywhere, from offices to kitchens and more.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-2150-03

Codice componente
1-2150-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

11.14 €

4 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro External Dimensions(mm) 213×302×87 Internal dimensions(mm) 182×257×83
Manufacturer Product Name Organizing Basket B5 Manufacturer Model Number B5 Material PP (Polypropylene)
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Organizing Basket, il codice articolo è il seguente: 1-2150-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-2150-03.

Supporto tecnico