Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2-3303-01 |
2-3303-02 |
2-3303-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Grid (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 55X55X10 | 51X51X7 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS5510 | CPK-S-5510 | 3X3 | 1 pc. | |
18.30 € | 1 | 6 giorni | 75X55X15 | 72X51X12 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS7515 | CPK-S-7515 | 4X2.5 | 1 pc. | ||
23.20 € | 1 | 6 giorni | 85X85X12 | 81X81X8.5 | Transport Storage Case for Precision Goods CPKS8512 | CPK-S-8512 | 6X6 | 1 pc. |
Loading...
Features | Firmly attaches to the device and is convenient for storage and traveling. Can be attached and detached using tweezers. | Material | Main Body / ABS Resin, Lid/PC (Polycarbonate) | Heat Resistant Temperature(°C) | -60 - +200 (gel portion) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
External Dimensions(mm)
Internal dimensions(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali