18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 120 mm / 150 mm

18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 120 mm / 150 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 5-1076-01
  • 5-1076-11

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5-1076-11

Codice componente
5-1076-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

99.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 120 Manufacturer Product Name 18-8 Stainless Steel Tweezers NO.7 Manufacturer Model Number No.7(E01003)
Material Details Stainless steel (SUS304) Features Spring body tweezers, for less fatigue during long periods of use. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di 18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 120 mm / 150 mm, il codice articolo è il seguente: 5-1076-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-1076-11.

Supporto tecnico