• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Column P Type for Erector SUS304

Column P Type for Erector SUS304

Ledges (fall stoppers) with a height of 25 mm on all sides of the shelf.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-325-03
3-325-04
3-325-05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Detailed Material Features Applicable Shelf Amount Of Content

42.78 €

17 giorni 1587Column for Super Erector P1590P1590Stainless Steel (SUS304)Ledges (falling stoppers) with a height of 25 mm on all sides of the shelf.Super Erector Shelf / Solid Erector Shelf / Stainless Steel Erector Shelf1 pc.

51.98 €

4 giorni 1892Column for Super Erector P1900P1900Stainless Steel (SUS304)Ledges (falling stoppers) with a height of 25 mm on all sides of the shelf.Super Erector Shelf / Solid Erector Shelf / Stainless Steel Erector Shelf1 pc.

68.30 €

22 giorni 2197Column for Super Erector P2200P2200Stainless Steel (SUS304)Ledges (falling stoppers) with a height of 25 mm on all sides of the shelf.Super Erector Shelf / Solid Erector Shelf / Stainless Steel Erector Shelf1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Optional medium capacity type Other Option
Outer Diameter(mm) φ 25.4 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico