• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tote Box / Rail【1-2 Pezzi per confezione】

Tote Box / Rail

Rail kit for attaching a tote box to a wire shelf.
[Features]
· By combining with a tote box, a sliding storage function can be added to the wire shelf.
· Slide type box that can effectively utilize the space under the shelf.
[Applications]
· Rail for attaching a tote box to a wire shelf.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-348-01
3-348-02
3-348-03
3-348-11
3-348-12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features External Dimensions
(mm)
Amount Of Content

82.00 €

2 Pezzi per confezione

22 giorni -TBMS (Set of 2 Units)Tote Box Rail TBMS x 2TBMS (Set of 2 Units)Slide type box that can effectively utilize the space under the shelf.-1 Pack (2 pcs)

95.13 €

2 Pezzi per confezione

22 giorni -TBLS (Set of 2 Units)Tote Box Rail TBLS x 2TBLS (Set of 2 Units)Slide type box that can effectively utilize the space under the shelf.-1 Pack (2 pcs)

122.84 €

20 giorni PlasticTB22 (Tote Box)Tote Box TB22TB22 (Tote Box)Slide type box that can effectively utilize the space under the shelf.568X445X1521 pc.

30.45 €

24 giorni -LD22 (Horizontal Partition Plate)Tote Box Partition Board Horizontal LD22LD22 (Horizontal Partition Plate)Slide type box that can effectively utilize the space under the shelf.-1 pc.

25.78 €

24 giorni -SD22 (Vertical Partition Plate)Tote Box Partition Board Vertical SD22SD22 (Vertical Partition Plate)Slide type box that can effectively utilize the space under the shelf.-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Type Option Other Option

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico