Codice articolo del costruttore: 0305-160
Marca: KNIPEX
Prezzo: 17.83 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0305-160
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 10 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Mass(g) | 215 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 3.1 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773010609 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort |
Features | Longer length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Si trova sulla pagina di Pinza 0305, il codice articolo è il seguente: 0305-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0305-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali