Pinza per elettrotecnico

Pinza per elettrotecnico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1302-160

Codice componente
1302-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.50 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 160
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 139
Stripping Ability(mm2) 0.5-0.75/1.5/2.5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773012368
Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features Hardness of the precision cutter section which has been carefully quench processed is approximately HRC60. Equipped with a hole for precision stripping. Can also be used for crimping end sleeves. Made from oil-quenched hardened high-grade special tool steel. Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Si trova sulla pagina di Pinza per elettrotecnico, il codice articolo è il seguente: 1302-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1302-160.

Supporto tecnico