Codice articolo del costruttore: 2525-160
Marca: KNIPEX
Prezzo: 23.87 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2525-160
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 145 |
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 2.5 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016007 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort | Features | Semi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. The elaborately quenched cutter part is hardened to approximately HRC60. Material is oil quenched and annealed high quality special tool steel. 40° bent nose |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi 2525, il codice articolo è il seguente: 2525-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2525-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali