Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
2801-200 |
2821-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Length of Opening Tip (mm) | JAN Code | Specifications | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.83 € | 4 giorni | 200 | 33 | 4003773013020 | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Grip surface has linear cut for slip prevention. Its material is high grade special tool steel processed with oil quenching and tempering. | ||
51.96 € | 4 giorni | 190 | 34 | 4003773028246 | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Grip surface has linear cut for slip prevention. Its material is high grade special tool steel processed with oil quenching and tempering. |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Joint Width(mm) | 13.5 |
Main body: option | Main Body |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.