Codice articolo del costruttore: 3013-140
Marca: KNIPEX
Prezzo: 19.23 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3013-140
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 90 |
Length of Opening Tip(mm) | 42 | Joint Width(mm) | 15 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016298 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Long Flat Mouth | Features | Flat head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi 3013, il codice articolo è il seguente: 3013-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3013-140.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali