Codice articolo del costruttore: 3025-160
Marca: KNIPEX
Prezzo: 21.55 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3025-160
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 155 |
Length of Opening Tip(mm) | 50 | Joint Width(mm) | 16.5 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773035060 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort | Features | Semi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi 3025, il codice articolo è il seguente: 3025-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3025-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali