Chiave a cricchetto tipo intercambiabile (tipo combinazione) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
606-8
606-10
606-12
606-14
606-17
606-19
606-21
606-22
606-24
606-27
606-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

87.15 €

1 6 giorni 129.986.84000896100941439-394531

89.92 €

1 6 giorni 154.5107.64000896100965439-378350

99.24 €

1 6 giorni 180.3128.54000896100989439-380580

99.56 €

1 9 giorni 204.6149.34000896101009439-3821113

112.82 €

1 9 giorni 242.21710.64000896101030439-3856185

131.14 €

1 6 giorni 268.31911.54000896101054439-3872240

138.04 €

1 6 giorni 291.52113.34000896151233439-3881355

138.02 €

1 6 giorni 291.52213.34000896151028439-3899350

198.38 €

1 6 giorni 333.12414.84000896151011439-3902525

245.89 €

1 9 giorni 359.22715.84000896151004439-3911610

314.30 €

1 6 giorni 402.53017.34000896150991439-3929840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 13 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico