Codice articolo del costruttore: 610N-24X26
Marca: HAZET
Prezzo: 51.24 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
610N-24X26
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 254 | Width across flat dimension(mm) | 24×26 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
JAN Code | 4000896024872 | Trusco Code | 439-4054 | Mass(g) | 197 |
Si trova sulla pagina di Chiave offset a doppia estremità a tubo (diritta), il codice articolo è il seguente: 610N-24X26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 610N-24X26.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali