Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
630-6X7 |
630/8 |
630-12X13 |
630-14X15 |
630-17X19 |
630-21X23 |
630-24X26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Contents (Items) | Set Contents (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 165 | 6×7 | Articolo singolo | - | 6×7 | 4000896026555 | 439-4411 | 44 | |
320.75 € | 1 | 6 giorni | - | 6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22 | Set prodotto | 8 | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22 | 4000896026654 | 439-4429 | 1,390/set | ||
57.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 220 | 12×13 | Articolo singolo | - | 12×13 | 4000896026241 | 439-4275 | 127 | |
57.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 240 | 14×15 | Articolo singolo | - | 14×15 | 4000896026296 | 439-4283 | 160 | |
67.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 265 | 17×19 | Articolo singolo | - | 17×19 | 4000896026326 | 439-4305 | 237 | |
91.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 315 | 21×23 | Articolo singolo | - | 21×23 | 4000896026388 | 439-4348 | 398 | |
109.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 330 | 24×26 | Articolo singolo | - | 24×26 | 4000896026401 | 439-4356 | 463 |
Loading...
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Contents (Items)
Set Contents (mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali