Chiave combinata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
600N-14
600N-15
600N-17
600N-22
600N-23
600N-26
600N-28
600N-30
600N-32
600N-34
600N-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

46.03 €

1 6 giorni 204.5144000896023073439-329590

43.70 €

1 9 giorni 218154000896023080439-3309102

53.81 €

1 6 giorni 242.5174000896023103439-3325143

65.84 €

1 9 giorni 304.5224000896023158439-3376275

91.22 €

1 6 giorni 328234000896023165439-3384329

61.71 €

1 9 giorni 354264000896023196439-3414391

74.47 €

1 6 giorni 380284000896023219439-3431495

99.46 €

1 6 giorni 405.5304000896023233439-3457595

103.00 €

1 6 giorni 420324000896023240439-3465676

111.92 €

1 6 giorni 432344000896023257439-3473760

128.86 €

1 6 giorni 460364000896023264439-3481895

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico