Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 6,35 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

856-1

Codice componente
856-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

583.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Set Content(Point) 38 JAN Code 4000896164813
Trusco Code 439-4704 Mass(g) 790/set Features This is a compact and comprehensive set with excellent design and functionality that can be used in a wide range of fields such as precision machinery and electronic equipment. The blue reinforced resin covered with black rubber prevents the case from slipping off unexpectedly during work and prevents interference with external parts when carrying and storing it.
Handle Contents Ratchet Handle (863P), Extension Bar (55, 101.4 mm), Universal Joint, Driver Handle (134 mm), Bit Adapter Socket, Socket Adapter Bit Content(mm) 6.35 mm hex 3, 4, 5, 6, 7/(-)0.6x4.5, 1.2x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8/(+)PH1, PH2, PH3/Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3/Torx® with hole T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Socket Contents(mm) 6 Sq.: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 6,35 mm) , il codice articolo è il seguente: 856-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 856-1.

Supporto tecnico