Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 9,5 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

880ZN-1

Codice componente
880ZN-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

748.65 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Details Type ZN-1 Set Content(Point) 16
JAN Code 4000896041992 Trusco Code 439-5492 Mass(g) 1,740/set
Features Suitable for industrial machinery and all types of automotive and general equipment. Knurling round socket circumference reduces loss of grip due to oil when tightening by hand. Chrome vanadium with unique heat treatment technology gives a socket with extreme strength and grip that can stand up to heavy use. Handle Contents Ratchet Handle (8816P), Extension Bar (126, 254 mm), T-Type Slide Handle (198 mm), Universal Joint Socket Contents(mm) Hexagon: 8 Double Hex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 880ZN-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880ZN-1.

Supporto tecnico