Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
863Q
Set Product | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 100 | The Number of Teeth(sheet) | 20 | JAN Code | 4000896063482 |
Trusco Code | 439-4763 | Mass(g) | 70 | Features | Ratchet handle in T shape. Attach the extension and use as a T handle tool. Or attach the tap holder and use as a tap holder with ratchet feature. |
Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 6,35 mm), il codice articolo è il seguente: 863Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 863Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali