• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico per cricchetto oscillante (spina quadra 9,5 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8816G
8816GK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

115.77 €

4 giorni 2764000896042104439-5522367This is a ratchet with swing mechanism (hinge joint). The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

115.77 €

4 giorni 2184000896042142439-5531318This is a ratchet with swing mechanism (hinge joint). The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (mm) 9.5
The Number of Teeth(sheet) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico