• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico per cricchetto (angolo di inserimento 12,7 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

916S

Codice componente
916S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

111.91 €

4 giorni 564A ratchet with a quick release push button. Includes a resin grip to prevent the hand from slipping, and makes it easy to apply gentle, manual force. Although the gear number composition prioritizes load capacity, the light feel of the gear is very popular.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 275 The Number of Teeth(sheet) 32 JAN Code 4000896046287
Trusco Code 439-6634

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 916S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 916S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico