Manico per cricchetto oscillante (spina quadra 12,7 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

916GK

Codice componente
916GK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

245.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 270 The Number of Teeth(sheet) 32 JAN Code 4000896046201
Trusco Code 439-6596 Mass(g) 703 Features This is a ratchet with swing mechanism (hinge joint). The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto oscillante (spina quadra 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 916GK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 916GK.

Supporto tecnico