• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico per cricchetto (angolo di inserimento 12,7 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

916LG

Codice componente
916LG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

194.05 €

4 giorni 1133Ratchet with telescopic function that enables holding at the desired position. Resin grip prevents hand slippage, and enables you to gently apply pressure. Can be used with a maximum 600 Nm torque.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 410~590 The Number of Teeth(sheet) 32 JAN Code 4000896116591
Trusco Code 439-6626

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 916LG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 916LG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico