Manico per giravite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8814
914-15
914-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

110.81 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52504000896042036439-5506209

164.56 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73964000896046027439-6561716

180.43 €

1 Disponibile 9 giorni 12.74724000896046041439-6570847

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Features The head inserted by the hinge joint can be freely turned. This product is ideal for when ratchet heads don't fit or when work is performed in a tight space or awkward turning angle. A plastic grip is included to prevent slipping in the hand and allow for easy application of power.

Supporto tecnico