Manico a inserto tipo T

Manico a inserto tipo T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 915

Marca: HAZET

Prezzo: 81.22

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

915

Codice componente
915
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.22 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 298 JAN Code 4000896046072 Trusco Code 439-6588
Mass(g) 382 Features Handle bar with sliding insertion head. Can be used as a T type or L type handle depending on positioning. Satin finished to prevent slippage in the hand due to oil.

Si trova sulla pagina di Manico a inserto tipo T, il codice articolo è il seguente: 915.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 915.

Supporto tecnico