• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave dinamometrica preimpostata ad alta precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6109-2CT
6110-1CT
6111-1CT
6121-1CT
6122-1CT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

877.72 €

1 6 giorni 4~406.350.42564000896080564439-39610.40

1,007.97 €

1 6 giorni 5–609.50.53354000896025022439-41270.56

1,012.86 €

1 6 giorni 20~1209.513894000896025077439-41350.89

947.88 €

1 12 giorni 20~12012.714354000896025220439-41511.14

1,144.41 €

1 6 giorni 40–20012.715434000896025268439-42241.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Stampo preimpostato Load direction Tipo destro Torque Precision(±%) 2
Main body: option Main Body Material and Finish Head/Sleeve: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Grip: Reinforced Resin Accessory Storage Resin Case
Features High precision torque management is performed easily. A clicking sound and vibration at the time of release let the user know the set value was reached. A lightweight and strong chrome-vanadium steel and strengthened plastic grip realize light weight and superb balance. Application General tightening torque management to precision torque management.

Supporto tecnico