Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
41208 |
41210 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal (g) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Materials/Pattern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 70 | 300 | 185 | 4969402134019 | 363-4221 | 260 | A hammer that is hard to remove with a horizontal wedge. Luxurious, bronze finishing. | Tree | |
27.70 € |
Stesso giorno
Stock | 21 | 82 | 330 | 300 | 4969402412100 | 363-4230 | 400 | A hammer that is hard to remove with a horizontal wedge. Luxurious, bronze finishing. | Tree |
Loading...
Product Type | Martello per falegnameria | Head material | Rame al carbonio | Handle material | Altro |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.