Cassetta attrezzi a 3 livelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

190L

Codice componente
190L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

251.36 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 530X200X200
Case color Blu Mass(g) 5200 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 523
Effective inside depth dimension(mm) 197 Effective inside height dimension(mm) 100 JAN Code 4000896007462
Order Code 439-2710 Features Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The baked-on finish increases both the quality of the product's appearance and its durability. Cylinder Lock (sold separately) Mountable

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi a 3 livelli, il codice articolo è il seguente: 190L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190L.

Supporto tecnico