Codice articolo del costruttore: 190L-3
Marca: HAZET
Prezzo: 138.51 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
190L-3
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 550X250X270 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blu | Mass(g) | 3374 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 505 |
Effective inside depth dimension(mm) | 225 | Effective inside height dimension(mm) | 40 | JAN Code | 4000896150533 |
Order Code | 439-2744 | Features | Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The aluminum handle and buckle are light-weight but won't buckle when supporting heavy loads. Multiple can be securely stacked on top of each other using the positioning holes for storing or loading in a vehicle. Opening the outer lid reveals a 2-level tray. Comes with 3 detachable parts cases. | Specifications | With Hole for Locking |
Cylinder Lock (sold separately) | Mountable |
Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi con custodia per parti, il codice articolo è il seguente: 190L-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190L-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali