Vassoio Tote

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

190L-1

Codice componente
190L-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.07 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Tray External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 396X294X215
Case color Blu Mass(g) 710 JAN Code 4000896133987
Order Code 439-2728 Features Lightweight, large capacity carrying tray. Aluminum is used in the handle, which makes the handle light but also gives it excellent load carrying capacity. Possible to store stacked when empty. A scale (millimeters and inches) for easy dimension measurement is provided in an opening.

Si trova sulla pagina di Vassoio Tote, il codice articolo è il seguente: 190L-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190L-1.

Supporto tecnico