Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
103152-R |
103169-B |
103176-Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | JAN Code | Order Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Altro] Rosso chiaro | 4963189103152 | 402-8643 | |
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Altro] Blu chiaro | 4963189103169 | 402-8651 | |
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Altro] Giallo chiaro | 4963189103176 | 402-8660 |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 270X147X87 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 378 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 256 | Effective inside depth dimension(mm) | 128 |
Effective inside height dimension(mm) | 30 | Features | Ideal as a light tool case for cutter knives, screwdrivers, etc. The inner tray is removable. | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
Material of Handle | Shock-resistant copolymer (PP) | Inner tray material | Shock-resistant copolymer (PP) | Accessory | Inner tray |
Configura
Proprietà di base
Color
JAN Code
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali