Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HB-LT |
HB-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | JAN Code | Order Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400X215X198 | 821 | 377 | 182 | 155 | 4963189500562 | 402-8741 | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 315X187X150 | 524 | 298 | 162 | 105 | 4963189500579 | 402-8759 |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | Color | Tipo trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Features | Free type without partition plate or center plate, can hold many large objects. Clear type for easy view of contents. | Main Body Material | Polypropylene (PP) | Material of Handle | Shock-resistant copolymer (PP) |
Stopper material | Shock-resistant copolymer (PP) |
Configura
Proprietà di base
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
JAN Code
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali