"Handy Box" (misura S)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBST

Codice componente
HBST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 297X180X126
Color Tipo trasparente Mass(g) 463 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 286
Effective inside depth dimension(mm) 153 Effective inside height dimension(mm) 119 JAN Code 4963189310819
Order Code 402-8767 Features Ideal as a tool case for cutter knives, screwdrivers, etc. It is a clear type that allows for its contents to be seen at a glance. Main Body Material Polypropylene (PP)
Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Accessory Changeable Partition Plate X 1

Si trova sulla pagina di "Handy Box" (misura S), il codice articolo è il seguente: HBST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBST.

Supporto tecnico