Codice articolo del costruttore: A-4
Marca: MEIHO
Prezzo: 16.98 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-4
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 330X260X85 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Tipo trasparente | Mass(g) | 530 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 320 |
Effective inside depth dimension(mm) | 234 | Effective inside height dimension(mm) | 60 | JAN Code | 4963189302463 |
Order Code | 402-8686 | Features | No partition plate (free type). Clear type for easy view of contents. Attache case that fits A4 size paper perfectly. | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
Lid material | Polypropylene (PP) | Material of Handle | Polypropylene (PP) | Stopper material | Shock-resistant copolymer (PP) |
Si trova sulla pagina di Valigetta ventiquattrore A4, il codice articolo è il seguente: A-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali