• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valigetta ventiquattrore A3

Valigetta ventiquattrore A3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-3

Marca: MEIHO

Prezzo: 32.66

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-3

Codice componente
A-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.66 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 468X344X105
Color Nero Mass(g) 1138 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 450
Effective inside depth dimension(mm) 320 Effective inside height dimension(mm) 75 JAN Code 4963189302470
Order Code 402-8678 Features No partition plate (free type). Attached case that fits A3 size paper perfectly. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Si trova sulla pagina di Valigetta ventiquattrore A3, il codice articolo è il seguente: A-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-3.

Supporto tecnico