Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LG-500 |
LG-620 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Details Type | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Maximum Number of Frames | JAN Code | Order Code | Features | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 6 giorni | 513X109X44 | 325 | Standard Type | 500 | 100 | 40 | 3 | 4963189146999 | 423-9890 | Perfect for long articles. | Partition: 2 pcs | ||
14.46 € | 1 | 6 giorni | 629X129X50 | 555 | Long Type | 620 | 120 | 45 | 4 | 4963189154727 | 356-8831 | Perfect for long articles. Comes with a handle. | Partition: 3 pcs |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Valigetta portaminuteria | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
---|
Configura
Proprietà di base
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Details Type
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Maximum Number of Frames
JAN Code
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali