Codice articolo del costruttore: FC-LL
Marca: MEIHO
Prezzo: 10.72 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FC-LL
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Valigetta portaminuteria | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 286×205×50 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 393 | Maximum Number of Frames | 16 | Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 279×186×43 |
Conditions of Use | Heat resistance temperature: 120°C, Cold resistance temperature: -20°C | JAN Code | 4963189143356 | Order Code | 402-8732 |
Features | Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. The base has large rounded corners to make it easy to take out objects. | Main Body Material | Polypropylene (PP) | Accessory | Partition Plate |
Si trova sulla pagina di Valigetta vuota, il codice articolo è il seguente: FC-LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-LL.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali