Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1786F-13 |
1786F-20 |
1786F-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.25 € | 1 | 6 giorni | 130 | 100 | 29.4 | 4000896133529 | 439-2558 | 1500 | ||
722.54 € | 1 | 6 giorni | 200 | 150 | 49.0 | 4000896133567 | 439-2574 | 4200 | ||
1,243.79 € | 1 | 6 giorni | 250 | 200 | 73.5 | 4000896133574 | 439-2582 | 7000 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Details Type | 3 pc claw / thin claw |
---|---|---|---|---|---|
Features | Thin claw-type three-arm universal puller. Sliding arm can be fixed at desired location to align with work at the push of a button. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Lubrication is not required for this nitrided super-steel. | Material | Dedicated Special Steel |
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali