Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1785-150 |
1785-250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478.56 € | 5 giorni | 150 | 130 | 4000896133154 | 439-2531 | 2600 | An automatic grip type 3-arm puller. Open the arm by turning the head to catch the workpiece with one touch. The body and arm are designed with a focus on load resistance and durability. | Dedicated Special Steel | ||
683.85 € | 5 giorni | 250 | 250 | 4000896133161 | 439-2540 | 3700 | An automatic grip type 3-arm puller. Open the arm by turning the head to catch the workpiece with one touch. The body and arm are designed with a focus on load resistance and durability. | Dedicated Special Steel |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Fracture Load(kN) | 63.7 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | 3 pc Claw |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.