• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tagliafili mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R70015
R70401
R70402
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cutting Performance mm Cutting Capacity inch Maximum Thickness
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Standard replacement blade

38.22 €

4 giorni 3~281/8~11/81.55804991756110142284-6284270This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.R70017

25.47 €

4 giorni 3 to 161/8~5/81454991756167443276-1432115This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.R70017

26.14 €

4 giorni 6 to 221/4~7/81.2544991756167450276-1441125This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.R70017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tube Cutter

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico